EK086

Temperatuursensor in opbouwbehuizing IP65
Bestelnummer
EK086
EAN-nummer
3250612310869
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
H30
Brutoprijs
88,70 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 64 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 85 mm
  • Weerstand
    • Weerstandsfactor bij 25 °C
      • 10 kΩ
  • Montage
    • Schroefbevestiging
      • met schroefbevestiging Ø 12,5 mm (PG 7)
    • Montagewijze
      • opbouw
  • Aansluiting
    • Sensorleidinglengte
      • max. 50 m
    • Aansluittype
      • met schroefklemmen
    • Aanbevolen doorsnede aansluiting sensor
      • 1.5 mm²
  • Kabel
    • Lengte aansluitkabel
      • 0 m
  • Samenstelling
    • Sensortype
      • buitenvoeler
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP65
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -30…50 °C
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.