EK083

Temperatuursensor vloerverwarming
Bestelnummer
EK083
EAN-nummer
3250612310838
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
H30
Brutoprijs
€ 86,20 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Compatibiliteit
    • Compatibel met
      • EK186 / EK285 / EG502
  • Kabellengte
    • Maximale kabellengte tussen ontvanger en zender/signaalgever
      • 50
  • Weerstand
    • Weerstandsfactor bij 25 °C
      • 10 kΩ
  • Aansluiting
    • Sensorleidinglengte
      • 4 m
    • Aanbevolen doorsnede aansluiting sensor
      • 1.5 mm²
  • Kabel
    • Lengte aansluitkabel
      • 4 m
  • Samenstelling
    • Sensortype
      • universele sonde
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP54
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -30…90 °C
  • Instructies
    • Instructietekst
      • Opmerking: in combinatie met de thermostaat multifunctioneel DIN (art.nr. EK187) moet een 1500 Ω-weerstand in serieschakeling worden gebruikt.

Downloads

  • Afbeelding voor EK083

  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for EK083

    PDF
    411 KB
  • Productdatablad

  • Product data sheets for EK083

    PDF
    204 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.