ECM380D

kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, M-bus MID
Bestelnummer
ECM380D
EAN-nummer
3250612231348
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
F80
Brutoprijs
€ 319,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Bus systeem
      M-BUS
    • Pooltype
      3P / 3P+N
    • Montagevoorschriften
      DIN-rail
  • Functies
    • Nauwkeurigheidsklasse
      B
    • Soort tarief beheerder
      T1...T2 (230V AC) / T1...T2 M-BUS
    • Display features
      METER_HR_EC18x3xx
    • Backstop
      Ja
    • Suitable only for indoor installation
      Ja
    • Adjustable parity parameters (odd , even, none)
      Nee
    • Adjustable stop bit ( 1 ; 2 )
      Nee
  • Uitvoering
    • calibrated mesure function
      Ja
  • Compatibiliteit
    • Geschikt voor
      2597
    • Four-quadrants measuring type
      Nee
    • Compatible with IR communication interface
      Ja
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Type voedingsspanning
      AC
    • Frequentie
      50 Hz
  • Elektrische specificaties
    • Type impulsgever
      Optisch
  • Weerstand
    • Internal termination resistor Modbus (120Ω)
      Nee
  • Meting
    • Frequentie meetbereik
      45 tot 65 Hz
    • Type meetinstrument
      elektronisch
    • Meetprincipe
      2512
  • Energievoorziening
    • Voedingsspanning
      400 V ± 20 %
  • Montage
    • Aandraaimoment
      2 Nm
    • Montagewijze
      DIN-rail (inbouwcomponenten)
  • Instellingen
    • Transmission ratio selectable
      Nee
  • Samenstelling
    • Type beeldscherm
      LCD_retro-illum
    • Tariefmodel van kilowatt-uur meter
      Externa
    • Meter type
      4 wires counter
    • Four-quadrants measuring type
      Ja
  • Normen
    • Gecertificeerd product
      MID (Measuring Instruments Directive)
    • Europese richtlijn WEEE
      van toepassing
    • Product categories described in the W3E directive 2012/19/EU
      category5
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      IP20
    • Beschermingsklasse
      beschermingsklasse II
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Graad van vervuiling IEC 664
      2
    • Hoogte
      2000 m

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor ECM380D

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile (PEP) voor ECM380D

    pdf
    429 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor ECM380D

    pdf
    1 MB
  • Productbijlage

  • Product bijlage voor ECM380D

    M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2

    xls
    187 KB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • CE-conformiteitsverklaring voor ECM380D

    CE-conformiteitsverklaring IMQ + LNE 0071

    pdf
    245 KB
  • CE-conformiteitsverklaring voor ECM380D

    CE-conformiteitsverklaring IMQ 0051

    pdf
    54 KB
  • Technische bijlage

  • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

    pdf
    14005 kb
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.