CFH463G

Aardlekschakelaar 4-polig 63 A 300 mA high immunity
Bestelnummer
CFH463G
EAN-nummer
3250611611707
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
D16
Brutoprijs
€ 381,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Positie Nul aansluiting
      • rechts
    • Aantal polen
      • 4 P
    • Montagevoorschriften
      • DIN-rail
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 4
  • Compatibiliteit
    • Compatibel met montage DIN-rail
      • Ja
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 230 / 400 V
    • Frequentie
      • 50 Hz
  • Spanning
    • Nominale isolatiespanning
      • 500 V
    • Stootspanningsvastheid
      • 4000 V
  • Stroom
    • Nominale aardlekstroom
      • 300 mA
    • Nominale stroom Inom
      • 63 A
    • Stabiele spanning bij stootstroom 8/20µs
      • 3 kA
    • Inschakel- en uitschakelvermogen
      • 1,5 kA
    • Nominale kortsluitstroom Inc conform EN 61008-1
      • 6 kA
  • Stroom / temperatuur
    • Toegewezen stroom bij -25°C
      • 63 A
    • Toegewezen stroom bij -20°C
      • 63 A
    • Toegewezen stroom bij -15°C
      • 63 A
    • Toegewezen stroom bij -10°C
      • 63 A
    • Toegewezen stroom bij -5°C
      • 63 A
    • Toegewezen stroom bij 0°C
      • 63 A
    • Nominale stroom bij 30 °C
      • 63 A
    • Nominale stroom bij 35 °C
      • 63 A
    • Nominale stroom bij 40 °C
      • 63 A
    • Nominale stroom bij 45 °C
      • 60 A
    • Nominale stroom bij 50 °C
      • 58 A
    • Nominale stroom bij 55 °C
      • 55 A
    • Nominale stroom bij 60 °C
      • 51 A
    • Nominale stroom bij 65 °C
      • 48 A
    • Nominale stroom bij 70 °C
      • 45 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 70 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 83 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 70 mm
    • Afmetingen (DIN 43880)
      • 1
  • Frequentie
    • Frequentie
      • 50 Hz
  • Vermogen
    • Vermogensverlies bij nominale stroom
      • 18,5 W
    • Vermogensverlies per pool
      • 7,9 W
  • Afschakeltijd
    • Foutschakelbeveiliging
      • Ja
    • Kortstondig vertraagd type
      • Nee
  • Levensduur
    • Elektrische levensduur in aantal cycli
      • 2000
    • Maximale aantal mechanische schakelingen
      • 4000
  • Montage
    • Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur
      • Schroefaansluiting
    • Aandraaimoment
      • 2,8 Nm
    • Type bovenste railklem voor modulaire apparatuur
      • NA
    • Type onderste railclip voor modulaire apparatuur
      • MT
    • Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur
      • BIconnect
    • Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur
      • Nee
    • Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur
      • Ja
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders
      • 1 / 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede soepele aders
      • 16 mm²
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders
      • 1 / 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      • 1 / 16 mm²
    • Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele adres
      • 1 / 16 mm²
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek
  • Samenstelling
    • With interlocking device
      • Ja
  • Normen
    • Norm
      • EN 61008-1
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
    • Type aardlekbeveiliging
      • A HI
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -25…40 °C
    • Graad van vervuiling IEC 664
      • 2
    • Hoogte
      • 2000 m
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -55…70 °C

Downloads

  • Afbeelding voor CFH463G

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile (PEP) voor CFH463G

    PDF
    427 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor CFH463G

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.