CFB640D

Aardlekschakelaar 4-polig 40 A 300 mA klasse B+
Bestelnummer
CFB640D
EAN-nummer
3250611627739
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
D16
Brutoprijs
€ 835,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Positie Nul aansluiting
      • rechts
    • Pooltype
      • 3P+N
    • Montagevoorschriften
      • DIN-rail
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Frequentie
      • 50 Hz
  • Spanning
    • Nominale isolatiespanning
      • 400 V
    • Maximale bedrijfsspanning
      • 440 V
    • Stootspanningsvastheid
      • 4000 V
  • Stroom
    • Nominale aardlekstroom
      • 300 mA
    • Nominale stroom Inom
      • 40 A
    • Inschakel- en uitschakelvermogen
      • 800 A
    • Nominale kortsluitstroom Inc conform EN 61008-1
      • 10 kA
  • Levensduur
    • Elektrische levensduur in aantal cycli
      • 10000
    • Maximale aantal mechanische schakelingen
      • 20000
  • Samenstelling
    • Quick connect
      • nee
    • Met transparante coderingstrookhouder
      • Ja
  • Normen
    • Norm
      • EN 61008-1
      • VDE 0664-400
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Graad van vervuiling IEC 664
      • 2
    • Hoogte
      • 2000 m

Downloads

  • Afbeelding voor CFB640D

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile (PEP) voor CFB640D

    PDF
    353 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor CFB640D

    PDF
    563 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.