Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 300 mA klasse A CFA240G

EAN-nummer
3250611610724
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D11
€ 201,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
  • Hang­slot 1 producten beschikbaar
  • Afschermkap 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    1P+N
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    40 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    300 mA
  • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
    1,50 kA
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc volgens EN61008-1
    6 kA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom -20°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    38 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    37 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    34 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    30 A
  • Nomi­nale stroom 65°C
    26 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    21 A
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,80 - 2,80 NM
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Maximale werk­span­ning
    253 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor DIN-rail
    Ja
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Installatie, montage
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect
  • Aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 16 mm²
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    3,20 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Hoogte
    2000 m
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    2000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    4000
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.