Aardlekschakelaar 4-polig 100 A 30 mA klasse A CDA684G

EAN-nummer
3250611623076
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D16
Brutoprijs
€ 515,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 1 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    3P+N
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    100 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
  • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
    1,25 kA
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc volgens EN61008-1
    10 kA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom -20°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    100 A
  • Nomi­nale stroom 65°C
    95 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    90 A
Elektrische eigen­schappen
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    3,60 - 3,60 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    3,60 - 3,60 NM
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 400 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Diëlec­tri­sche constante
    2 kV
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp IEC60947-3
    6000 V
  • Maximale werk­span­ning
    440 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor DIN-rail
    Ja
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Installatie, montage
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders
    1 - 50 mm²
  • Aansluit­door­snede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 35 mm²
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    21,48 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Hoogte
    2000 m
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    10000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    20000
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding CDA684G | Hager Nederland

    Afbeelding CDA684G

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13

    PDF
    1,18 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-03-17

    PDF
    1,07 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.