BS90Z

Spuitstuk voor brandwerende schuim BS90D
Bestelnummer
BS90Z
EAN-nummer
4012740222938
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1R1
Brutoprijs
€ 41,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 80 mm
    • Plaatdikte / productlengte
      • 230 mm
    • Hoogte
      • 110 mm
  • Materiaal
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Materiaalgroep
      • Staal
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Downloads

  • Afbeelding voor BS90Z

  • Certificaat

  • Certificates for BS90Z

    PDF
    2 MB
  • Certificaten voor BS90Z

    PDF
    2 MB
  • Declaration of performance for BS90Z

    PDF
    271 KB
  • Prestatieverklaring voor BS90Z

    PDF
    271 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.