BS90S
Bindbandjes t.b.v. brandwerende schuim BS90D, 3 stuks
Bestelnummer
BS90S
EAN-nummer
4012740222945
Verpakking
1 set
Artikelgroep
1R1
Brutoprijs
5,60 € / set *
Technische eigenschappen
- Design
- Montagevoorschriften
- Pole fastening
- Nee
-
- Functies
- Add-on device
- Nee
- Gland plate category
- Suitable as rear panel
- Nee
- Suitable as side panel
- Nee
- Suitable for functional integrity according to DIN 4102-12
- Nee
-
- Zekering
- Zekeringskarakteristiek
-
- Deksel, Deur
- Dekselmontage
- With cut out
- Nee
-
- Materiaal
- Bestandsdeel
- Materiaalgroep
- Oppervlak
- Oppervlaktebehandeling
-
- Montage
- Suitable for wall mounting
- Nee
-
- Aansluiting
- Inclusief railsysteeemklemmen
-
- Toebehoren
- Uitgevoerd met
- Accessories required
- Ja
-
- Samenstelling
- Uitbreiding mogelijk
- Nee
- Invoerstukken
- Onderdelen
- Equipped with connectors
- Nee
- Pitched roof
- Nee
- With backside door
- Nee
- With bottom plate
- Nee
- With busbar
- Nee
- With protective film
- Nee
- Met zuil (basis)
- Nee
-
- Normen
- Keurmerken
-
- Veiligheid
- Beschermingsgraad (IP)
- Gloeidraad test
- Halogeenvrij
- Nee
- Ultraviolet resistant
- Nee
-
- Vorm
- Vorm
- Slotted
- Nee
-
Downloads
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Certificaat
Prestatieverklaring
Weitere Downloads