BRS, deksel 80 mm, verzinkt BRS0802VERZ

EAN-nummer
4012740215848
Verpakking
32 Meter
Artikelgroep
1B1
Brutoprijs
€ 19,30
/ meter *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
  • Kleur
    Zink
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Ja
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 90 °C
  • Gere­la­teerde Series
    BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230, BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS 100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS 100x210D

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BRS0802VERZ | Hager Nederland

    Afbeelding BRS0802VERZ

  • DXF-bestanden

    Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

    DXF-bestanden International 2023-02-02

    DXF
    363,30 kB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

    STEP-bestanden International 2023-02-02

    21,93 kB
  • Product Drawing

    Afbeelding Product Drawing International 2023-02-02 | Hager Nederland

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    66,79 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.