Uitlopend

BRA, deksel 80 mm, helderwit BRA08029010

EAN-nummer
4012740834230
Verpakking
32 Meter
Artikelgroep
1A3
Brutoprijs
€ 38,10
/ meter *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Ja
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 90 °C
  • Gere­la­teerde Series
    BRA 65x100, BRA 65x130, BRA 65x170, BRA 65x210, BRA 65x210D, BRA 85x130, BRA 85x170

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BRA08029010 | Hager Nederland

    Afbeelding BRA08029010

  • DXF-bestanden

    Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

    DXF-bestanden International 2023-02-02

    DXF
    365,03 kB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

    STEP-bestanden International 2023-02-02

    64,40 kB
  • Product Drawing

    Afbeelding Product Drawing International 2023-02-02 | Hager Nederland

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    67,52 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-25 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-08-25

    PDF
    79,77 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.