BR65130W7035

BR65 wandrozet 65x130 mm, staal, lichtgrijs
Bestelnummer
BR65130W7035
EAN-nummer
4012740910101
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
26,50 € / stuk *

More Information

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • Wandmontage
  • Afmetingen
    • Kanaalhoogte
      • 68 mm
    • Kanaalbreedte
      • 130 mm
    • Maat a
      • 7 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • lichtgrijs
    • RAL kleur
      • RAL 7035 - lichtgrijs
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Materiaalgroep
      • metaal
    • Oppervlaktebehandeling
      • poeder coated
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja
  • Vorm
    • Vorm
      • Symmetrisch

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor BR65130W7035

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for BR65130W7035

    PDF
    433 KB
  • BIM-model

  • BIM models for BR65130W7035

    ZIP
    61 MB
  • BIM Revid model voor BR65130W7035

    ZIP
    61 MB
  • ZIP
    2 MB
  • ZIP
    2 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for BR65130W7035

    PDF
    105 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.