BR6513089016

BR65 T-stuk 65x130 mm, vast, verkeerswit
Bestelnummer
BR6513089016
EAN-nummer
4012740013871
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
44,80 € / stuk *

More Information

  • Connectiviteit
    • Kanaalverbinding
      • geen koppeling
  • Afmetingen
    • Kanaalhoogte
      • 68 mm
    • Kanaalbreedte
      • 130 mm
    • Maat a
      • 250 mm
    • Breedte aftakking
      • 0 mm
  • Deksel, Deur
    • Dekselmontage
      • binnenliggend
    • Dekselbreedte 1
      • 80 mm
    • Dekselbreedte 2
      • 0 mm
    • Dekselbreedte 3
      • 0 mm
    • Aantal monteerbare deksels
      • 1
  • Materiaal
    • Kleur
      • RAL 9016
    • RAL kleur
      • 9016
    • Bestandsdeel
      • PVC
    • Materiaalgroep
      • kunststof
    • Oppervlaktebehandeling
      • onbehandeld
  • Montage
    • Bodemperforatie
      • 791
  • Toebehoren
    • Accessoires configuratie
      • bodem
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor BR6513089016

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for BR6513089016

    PDF
    433 KB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for BR6513089016

    PDF
    105 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.