BR6513089011

BR65 T-stuk 65x130 mm, vast, zwart
Bestelnummer
BR6513089011
EAN-nummer
4012740910095
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
53,80 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Kanaalhoogte
      • 68 mm
    • Lengte in mm
      • 130 mm
    • Kanaalbreedte
      • 130 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 130 mm
    • Maat a
      • 250 mm
    • Breedte aftakking
      • 67 mm
  • Deksel, Deur
    • Dekselbreedte 1
      • 80 mm
    • Dekselbreedte 2
      • 0 mm
    • Dekselbreedte 3
      • 0 mm
    • Aantal monteerbare deksels
      • 1

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor BR6513089011

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for BR6513089011

    PDF
    433 KB
  • BIM-model

  • BIM models for BR6513089011

    ZIP
    61 MB
  • BIM Revid model voor BR6513089011

    ZIP
    61 MB
  • ZIP
    2 MB
  • ZIP
    2 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for BR6513089011

    PDF
    105 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.