BR6513069016

BR65 eindplaat 65x130 mm, halogeenvrij, verkeerswit
Bestelnummer
BR6513069016
EAN-nummer
4012740008235
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
11,80 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • geschroefd
  • Compatibiliteit
    • Product compatibiliteit
      • BR, BRA, BRS
  • Connectiviteit
    • Kanaalverbinding
      • geen koppeling
  • Afmetingen
    • Kanaalhoogte
      • 68 mm
    • Kanaalbreedte
      • 130 mm
    • Maat a
      • 7 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • RAL 9016
    • RAL kleur
      • 9016
    • Bestandsdeel
      • halogeenvrij PC - ABS
    • Materiaalgroep
      • kunststof
    • Oppervlaktebehandeling
      • onbehandeld
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor BR6513069016

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for BR6513069016

    PDF
    433 KB
  • Product environmental profile for BR6513069016

    PDF
    199 KB
  • Product environmental profile (PEP) voor BR6513069016

    PDF
    199 KB
  • Product environmental profile for BR6513069016

    PDF
    252 KB
  • Product environmental profile (PEP) voor BR6513069016

    PDF
    252 KB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for BR6513069016

    PDF
    105 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.