BR651305H7035

BR65 vlakke hoek 65x130 mm, halogeenvrij, lichtgrijs
Bestelnummer
BR651305H7035
EAN-nummer
4012740908306
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
40,00 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Connectiviteit
    • Kanaalverbinding
      • geen koppeling
  • Afmetingen
    • Kanaalhoogte
      • 68 mm
    • Kanaalbreedte
      • 130 mm
    • Maat a
      • 165 mm
  • Deksel, Deur
    • Aantal monteerbare deksels
      • 0
  • Materiaal
    • Kleur
      • lichtgrijs
    • RAL kleur
      • RAL 7035 - lichtgrijs
    • Bestandsdeel
      • halogeenvrij PC - ABS
    • Materiaalgroep
      • kunststof
    • Oppervlaktebehandeling
      • onbehandeld
  • Montage
    • Bodemperforatie
      • 792
  • Instellingen
    • Hoekbereik
      • 90 °
  • Toebehoren
    • Accessoires configuratie
      • dekselonderdeel
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor BR651305H7035

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for BR651305H7035

    PDF
    433 KB
  • BIM-model

  • BIM models for BR651305H7035

    ZIP
    61 MB
  • BIM Revid model voor BR651305H7035

    ZIP
    61 MB
  • ZIP
    2 MB
  • ZIP
    2 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for BR651305H7035

    PDF
    105 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.