BR651303H9016

BR65 buitenhoek 65x130 mm, variabel, halogeenvrij, verkeerswit
Bestelnummer
BR651303H9016
EAN-nummer
4012740989008
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
33,80 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Kanaalhoogte
      • 68 mm
    • Kanaalbreedte
      • 130 mm
    • Maat a
      • 37 mm
  • Deksel, Deur
    • Aantal monteerbare deksels
      • 1
  • Instellingen
    • Hoekbereik
      • 85 / 95 °

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor BR651303H9016

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for BR651303H9016

    PDF
    433 KB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for BR651303H9016

    PDF
    105 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.