BR130WKLAN

BR65 afsluitstuk voor wandrozet BR/A/H/S breedte 130 mm, staal alulook
Bestelnummer
BR130WKLAN
EAN-nummer
4012740898133
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
19,20 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • 1100
  • Afmetingen
    • Kanaalhoogte
      • 0 mm
    • Kanaalbreedte
      • 130 mm
    • Maat a
      • 7 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • aluminium
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Materiaalgroep
      • metaal
    • Oppervlaktebehandeling
      • poeder coated
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja
  • Vorm
    • Vorm
      • Symmetrisch

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor BR130WKLAN

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for BR130WKLAN

    PDF
    433 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.