BR130WK7035

BR65 afsluitstuk wandrozet 65x130 mm, staal, lichtgrijs
Bestelnummer
BR130WK7035
EAN-nummer
4012740898089
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
9,40 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Kanaalhoogte
      • 0 mm
    • Kanaalbreedte
      • 130 mm
    • Maat a
      • 7 mm

    Downloads

    Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    • Afbeelding voor BR130WK7035

    • Normen en milieu

    • Product environmental profile for BR130WK7035

      PDF
      433 KB
    • BIM-model

    • BIM models for BR130WK7035

      ZIP
      61 MB
    • BIM Revid model voor BR130WK7035

      ZIP
      61 MB
    • ZIP
      2 MB
    • ZIP
      2 MB
    Weitere Downloads
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.