BR100WK9016

BR65 afsluitstuk wandrozet 65x100 mm, staal, verkeerswit
Bestelnummer
BR100WK9016
EAN-nummer
4012740988919
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
8,60 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • 1100
  • Functies
    • Overlapping
      • Ja
  • Uitvoering
    • Accessory type for fire protection duct system
  • Connectiviteit
    • Kanaalverbinding
  • Materiaal
    • Kleur
      • RAL 9016
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Materiaalgroep
      • metaal
    • Oppervlaktebehandeling
      • poeder coated
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Nee
  • Toebehoren
    • Accessories type for pipe duct
  • Normen
    • Keurmerken
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
    • Halogeenvrij
      • Ja
    • Slagvastheid
    • Normering brandvertragende kanalen
    • Classificatie brandvertragende kanalen
  • Vorm
    • Vorm
      • Symmetrisch

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor BR100WK9016

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for BR100WK9016

    pdf
    433 KB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for BR100WK9016

    pdf
    105 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.