BR08029016

BR65 deksel 80 mm pvc, verkeerswit
Bestelnummer
BR08029016
EAN-nummer
4012740013765
Verpakking
16 meter
Artikelgroep
1A7
Brutoprijs
8,30 € / meter *

More Information

  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 2000 mm
  • Deksel, Deur
    • Dekselmontage
      • binnenliggend
    • Dekselbreedte
      • 80 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • RAL 9016
    • RAL kleur
      • 9016
    • Bestandsdeel
      • PVC
    • Materiaalgroep
      • kunststof
    • Oppervlaktebehandeling
      • onbehandeld
  • Normen
    • Keurmerken
      • VDE
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor BR08029016

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for BR08029016

    PDF
    252 KB
  • Product environmental profile (PEP) voor BR08029016

    PDF
    252 KB
  • Product environmental profile for BR08029016

    PDF
    433 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.