BR08029011

BR65 deksel 80 mm pvc, zwart
Bestelnummer
BR08029011
EAN-nummer
4012740896573
Verpakking
16 meter
Artikelgroep
1A7
Brutoprijs
9,95 € / meter *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 2000 mm
  • Deksel, Deur
    • Dekselbreedte
      • 80 mm

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor BR08029011

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for BR08029011

    PDF
    433 KB
  • BIM-model

  • BIM models for BR08029011

    ZIP
    61 MB
  • BIM Revid model voor BR08029011

    ZIP
    61 MB
  • ZIP
    2 MB
  • ZIP
    2 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.