Afdichtprofiel voor BK hoogte 4mm kunststof halogeenvrij, zwart, lengte 2,4m BKZBSK9005

EAN-nummer
4012002241813
Verpakking
24 Meter
Artikelgroep
3A2
€ 6,10
/ meter *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    2400 mm
  • Afleg­pro­fiel­hoogte
    13 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Kleur
    Diep­zwart
  • RAL-­code
    9005

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.