Scheidingschot voor BK hoogte 91mm kunststof, lengte 2m BKTWK91

EAN-nummer
4012002241035
Verpakking
2 Meter
Artikelgroep
3A2
Brutoprijs
€ 18,20
/ meter *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Schei­dings­schot vloer­gootsysteem vlakke vloer 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    93,50 mm
  • Lengte
    2000 mm
Samen­stel­ling
  • Monta­ge­wijze schei­dings­wand
    Snap-on montage
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BKTWK91 | Hager Nederland

    Afbeelding BKTWK91

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    652,62 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-06-20 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.