BKSAR06

Opbouwunit voor BK gestanst R06 Rond 215mm
Bestelnummer
BKSAR06
EAN-nummer
4012002240779
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A2
Brutoprijs
€ 276,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Minimale hoogte afwerkvloer
      • 77 mm
    • Lengte in mm
      • 411 mm
    • Nivelleerbereik
      • 45 / 130 mm
    • Diameter
      • 215 mm
    • Breedte
      • 388 mm
  • Deksel, Deur
    • Materiaal deksel
      • Staal
  • Materiaal
    • Kleur
      • verzinkt
    • Bestandsdeel
      • metaal
    • Materiaal zijwand/bodembak
      • kunststof
    • Materiaalgroep
      • metaal
  • Montage
    • Montageopening
      • Rond
  • Normen
    • Keurmerken
      • EN50085-2-2
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Downloads

  • Afbeelding voor BKSAR06

  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for BKSAR06

    PDF
    2 MB
  • Installation manuals for BKSAR06

    PDF
    355 KB
  • Installatiehandleiding voor BKSAR06

    PDF
    355 KB
  • BIM-model

  • BIM models for BKSAR06

    ZIP
    144 MB
  • BIM Revid model voor BKSAR06

    ZIP
    144 MB
  • ZIP
    9 MB
  • ZIP
    9 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for BKSAR06

    PDF
    43 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.