BKSAE04

Opbouwunit voor BK gestanst E04 147x247mm
Bestelnummer
BKSAE04
EAN-nummer
4012002240670
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A2
Brutoprijs
256,00 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
  • Functies
    • Met doorlusfunctie
      • Nee
    • Met kabelgeleiders
      • Nee
    • Cover mounting opening
      • Nee
    • Overspanningsbeveiliging
      • Nee
    • Suitable for cavity floor installation
      • Nee
    • Suitable for raised floor installation
      • Nee
    • Suitable for sub floor duct
      • Nee
    • Suitable for wet cleaning
      • Nee
  • Uitvoering
    • Uitvoering
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning
    • Frequentie
  • Afmetingen
    • Nominal installation size
  • Deksel, Deur
    • Uitvoering deksel
    • Materiaal deksel
      • Staal
    • Hendeltype
    • Deurtype voor de kasten
    • Transparante deksel/deur
      • Nee
  • Materiaal
    • Kleur
      • verzinkt
    • Materiaal van behuizing
    • Metaal : legering naam
    • Bestandsdeel
      • metaal
    • Materiaal van de behuizing
    • Materiaal zijwand/bodembak
      • kunststof
    • Materiaalgroep
      • metaal
    • Oppervlak
    • Oppervlaktebehandeling
    • Transparant
      • Nee
  • Montage
    • Montageopening
      • rechthoekig
  • Levering
    • Met deksel
      • Nee
  • Toebehoren
    • Type montagetoebehoren
    • Toebehoren
  • Samenstelling
    • Aan-/uitschakelaar
      • Nee
    • Uitbreiding mogelijk
      • Nee
    • With bottom trough
      • Nee
    • With carpet protection frame
      • Nee
    • With opening carpeting
      • Nee
  • Normen
    • Keurmerken
      • EN50085-2-2
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
    • UL 94 classificatie
    • Productnorm laagspanning voor type labeltekst
    • Beschermingsklasse IEC-61140
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
    • Beschermingsklasse
    • Halogeenvrij
      • Ja
    • Slagvastheid

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor BKSAE04

  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for BKSAE04

    pdf
    2 MB
  • Installation manuals for BKSAE04

    pdf
    355 KB
  • Installatiehandleiding voor BKSAE04

    pdf
    355 KB
  • BIM-model

  • BIM models for BKSAE04

    zip
    144 MB
  • BIM Revid model voor BKSAE04

    zip
    144 MB
  • zip
    9 MB
  • zip
    9 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for BKSAE04

    pdf
    43 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.