BKIS, dubbele binnenhoek, 25 mm gipsplaat, zwart BKIS251304D9011
EAN-nummer
4012740215138
Verpakking
1 set
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Geschikt voor gipsplaatdikte25 mm
-
Geschikt voor 1- of 2-lijns variantTweelijns
Afmetingen
-
Breedte230 mm
-
Lengte250 mm
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.