BKIS, middenstuk, 25 mm gipsplaat, zwart BKIS251301M9011
EAN-nummer
4012740215008
Verpakking
16 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Geschikt voor gipsplaatdikte12,5 mm, 25 mm
-
Geschikt voor 1- of 2-lijns variantTweelijns
Afmetingen
-
Breedte20 mm
-
Lengte2000 mm
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.