Vervallen

BKIS, zijprofiel, 25 mm gipsplaat, helderwit BKIS2513019010

EAN-nummer
4012740203265
Verpakking
32 Meter

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Midden­pro­fiel voor inbouw­wand­gootsysteem 1 producten beschikbaar
  • Afdek­king voor binnen­hoek wand­goot 1 producten beschikbaar
  • Deksel voor buiten­hoek wand­goot 1 producten beschikbaar
  • Koppel­stuk voor inbouw­wand­gootsysteem 2 producten beschikbaar
  • Eind­stuk voor inbouw­wand­gootsysteem 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 8 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor gips­plaat­dikte
    25 mm
  • Geschikt voor 1- of 2-lijns variant
    Enkel­lijns, Twee­lijns
Afme­tingen
  • Breedte
    25 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.