Aardlekautomaat 4-polig 10 A C-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A ADM460G

EAN-nummer
3250611028673
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D40
€ 259,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Auto­ma­tisch herinschakel­bare afstands­be­die­ning 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 6 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    10 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn bij 400 VAC volgens IEC60898-1
    6 kA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    12,30 A
  • Nomi­nale stroom -20°C
    12,10 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    11,90 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    11,70 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    11,50 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    11,30 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    11,10 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    10,90 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    10,70 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    10,50 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    10,20 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    10 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    9,80 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    9,50 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    9,20 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    9 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    8,70 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    8,40 A
Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    C
  • Positie N-aansluiting
    Zonder nul
  • Pool­type
    4P
  • Aantal bevei­ligde polen
    4
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 400 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Diëlec­tri­sche constante
    2 kV
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
    3
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    6 kA
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    2 - 2 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2 - 2 NM
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
    1 - 25 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2 - 2 NM
  • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
    Ja
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect
Gebruiks­voor­waarden
  • Stroom­be­gren­zings­klasse
    3
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 40 °C
Afme­tingen
  • Hoogte
    84 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    70 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    9,70 W

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.