Aardlekautomaat 1-polig+N 20 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A ADA520G

EAN-nummer
3250611068372
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D40
Brutoprijs
€ 213,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Auto­ma­tisch herinschakel­bare afstands­be­die­ning 4 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 10 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    1P+N
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    B
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    10 kA
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,10 - 2,10 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    2,10 - 2,10 NM
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Maximale werk­span­ning
    240 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    240 - 240 V
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
    3
  • Type voeding
    AC
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    20 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    22,70 A
  • Nomi­nale stroom -20°C
    22,50 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    22,20 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    22 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    21,80 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    21,50 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    21,30 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    21 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    20,80 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    20,50 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    20,30 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    20 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    19,80 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    19,60 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    19,40 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    19,20 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    19 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    18,80 A
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    1
  • Min/­max. drem­pel­waarde ther­mi­sche bevei­li­ging bij AC
    1,13 - 1,45 A
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,95
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,90
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,85
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen lcs AC volgens IEC60898-1
    7,50 kA
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    6,60 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Gebruiks­voor­waarden
  • Hoogte
    2000 m
  • Stroom­be­gren­zings­klasse
    3
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 40 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Tropen­be­sten­dig­heid
    Voor alle klimaten
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    2000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    2000
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 25 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,10 - 2,10 NM
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    68 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ADA520G | Hager Nederland

    Afbeelding ADA520G

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2018-12-21

    PDF
    83,20 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.