Aardlekautomaat 1-polig+N 6 A B-karakteristiek 10kA, 30 mA klasse A ADA506G

EAN-nummer
3250611068334
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D40
€ 213,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Auto­ma­tisch herinschakel­bare afstands­be­die­ning 4 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 10 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    1P+N
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    B
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    10 kA
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,10 - 2,10 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    2,10 - 2,10 NM
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Maximale werk­span­ning
    240 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    240 - 240 V
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
    3
  • Type voeding
    AC
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    6 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    7,20 A
  • Nomi­nale stroom -20°C
    7,10 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    7 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    6,90 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    6,80 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    6,70 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    6,60 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    6,50 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    6,40 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    6,20 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    6,10 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    6 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    5,90 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    5,80 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    5,70 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    5,60 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    5,50 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    5,40 A
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    1
  • Min/­max. drem­pel­waarde ther­mi­sche bevei­li­ging bij AC
    1,13 - 1,45 A
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,95
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,90
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,85
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen lcs AC volgens IEC60898-1
    7,50 kA
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1,90 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Gebruiks­voor­waarden
  • Hoogte
    2000 m
  • Stroom­be­gren­zings­klasse
    3
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 40 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Tropen­be­sten­dig­heid
    Voor alle klimaten
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    2000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    2000
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 25 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,10 - 2,10 NM
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    68 mm
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor DIN-rail
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.