85745124

KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Bestelnummer
85745124
EAN-nummer
4011334443711
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
Q20
Brutoprijs
€ 172,90 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Functies
    • Astro-tijdverschuiving
      • ± 2 h
    • Looptijd
      • 2 mn
    • Tijdsvariatie bij vakantieprogramma
      • ± 15 mn
    • Additionele ETS-functies
      • extra ETS-functies: +6 scènes, modus, toestandsaanduiding, 2 x alarm
    • Functie
      • resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
      • met toetsvergrendeling
      • partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging)
      • het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd
    • Lichtscènes
      • de stand van de lamellen kan voor scène worden opgeslagen
      • scènes aanroepen via ander KNX-apparaat
    • quicklink-functies
      • quicklink-functies voor opname in de enkelvoudige, groeps- en centrale besturing van jaloezieën/rolluiken
      • quicklink-functies: jaloezie, 2 scènes, gedwongen besturing, op/neerimpulsdrukker
    • Schakelaar
      • met schakeling handmatig/automatisch bedrijf
    • Gangreserve
      • ≈ 24 h
  • Bedienen en signaleren
    • Weergave/display
      • aanduiding van de compatibiliteit op het display van opzet/eenheid
      • contrast LC-display instelbaar
      • LCD-display brandt tijdens de bediening
  • Connectiviteit
    • Protocol
      • KNX-RF
  • Afmetingen
    • Moduulbreedte
      • 0 TE
  • Vermogen
    • RF-zendvermogen
      • < 10 mW
  • Meting
    • relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)
      • 0…65 % (zonder condensvorming)
    • Loopnauwkeurigheid
      • ± 3 min/jaar
  • Batterij
    • Reservetijd [jaren]
      • 0 h
  • Sensor
    • Sensor/voeler
      • zonafscherming en schemeringsgestuurd laten zakken met KNX RF-helderheidssensor
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • aluminium
    • RAL kleur
      • RAL 9006 - alulook
    • Oppervlaktebehandeling
      • gelakt
    • Oppervlak
      • zijde
  • Aansluiting
    • Busaansluittype
      • integratie via KNX-RF/TP gateway (TR131A) in KNX-TP-systeem
  • Instellingen
    • Minimale lamelversteltijd
      • ≈ 150 ms
    • Lamellenverstelling bij signaalduur
      • < 1 s
    • Lamellenverstelling bij knopdruk
      • < 0,5 s
    • Programma’s
      • astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang met invoer van stad/provincie of coördinaten, individueel aanpasbaar
      • stand-alone-programma KNX RF- en bijpostcommando's worden niet uitgevoerd
      • vakantieprogramma voor willekeurige variatie van de schakeltijden in automatisch bedrijf
    • Tijd
      • met automatische zomer-/wintertijdomschakeling (uitschakelbaar)
  • Samenstelling
    • Aantal schakeltijden voor op/neer
      • 20/dag
    • Aantal RF-kanalen
      • 1
    • Aantal quicklink-koppelingen
      • max. 20 zenders/ontvangers
    • Zelfvergrendeling gedurende 2 min bij signaalduur
      • > 1 s
    • Zelfvergrendeling gedurende 2 min bij knopdruk
      • > 0,5 s
    • Omschakeltijd bij richtingswisseling
      • < 0,6 s
    • Geheugen
      • 2 onafhankelijk van elkaar vooraf ingestelde programmageheugens individueel aanpasbaar
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
    • Beveiliging
      • met demontagebeveiliging
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -5…45 °C
    • Energieverbruik
      • laag energieverbruik
  • Identificatie
    • Toepassing
      • Jaloeziebesturing
      • KNX-RF - bedieningssystemen
    • Hoofddesignreeks
      • Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
    • Secundaire design-lijn(en)
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • 74
      • 75
  • Instructies
    • Opmerking
      • Omschakelbaar naar bijpostgestuurde oriëntatie.

Downloads

  • Afbeelding voor 85745124

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor 85745124

    PDF
    1 MB
  • Montagehandleiding voor 85745124

    PDF
    2 MB
  • Productdatabank KNX

  • Productdatabank tebis KNX voor 85745124

    KNX productdatabank voor artikel 8574 51 xx, vanaf ETS 4 voor producten met productiedatum voor november 2015

    KNXPROD
    15 MB
  • Productdatabank tebis KNX voor 85745124

    KNX productdatabank voor artikel 8574 51 xx, ETS 3

    VD5
    18 MB
  • Productdatabank tebis KNX voor 85745124

    KNX productdatabank voor artikel 8574 51 xx, vanaf ETS 4 voor producten met productiedatum na november 2015

    KNXPROD
    15 MB
  • Applicatiebeschrijving ETS

  • Applicatiebeschrijving voor 85745124

    PDF
    2 MB
  • Applicatiebeschrijving voor 85745124

    PDF
    2 MB
  • Applicatiebeschrijving voor 85745124

    PDF
    3 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • CE-conformiteitsverklaring voor 85745124

    PDF
    286 KB
  • CE-conformiteitsverklaring voor 85745124

    PDF
    288 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.