85741183

Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
Bestelnummer
85741183
EAN-nummer
4011334375074
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
Q15
Brutoprijs
€ 140,40 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Functies
    • Astro-tijdverschuiving
      • ± 2 h
    • Looptijd
      • 2 mn
    • Tijdsvariatie
      • ± 15 mn
    • Functie
      • resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
      • met toetsvergrendeling
      • partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging)
    • Schakelaar
      • met schakeling handmatig/automatisch bedrijf
    • Gangreserve
      • ≈ 24 h
  • Bedienen en signaleren
    • Weergave/display
      • LCD-display brandt tijdens de bediening
      • aanduiding van de compatibiliteit op het display van opzet/eenheid
      • contrast LC-display instelbaar
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nom. spanning
      • 12 V
    • Frequentie
      • - Hz
  • Meting
    • relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)
      • 0…65 % (zonder condensvorming)
  • Sensor
    • Sensor/voeler
      • Niet geschikt voor regen- en windsensor
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • aluminium
    • Kleur
      • aluminium
    • Oppervlaktebehandeling
      • gelakt
    • Bestandsdeel
      • kunststof/metaal
  • Montage
    • Montagewijze
      • Klembevestiging
  • Instellingen
    • Minimale lamelversteltijd
      • ≈ 250 ms
    • Lamellenverstelling bij knopdruk
      • < 0,5 s
    • Programma’s
      • astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang met invoer van stad/provincie of coördinaten, individueel aanpasbaar
      • vakantieprogramma voor willekeurige variatie van de schakeltijden in automatisch bedrijf
    • Tijd
      • met automatische zomer-/wintertijdomschakeling (uitschakelbaar)
  • Samenstelling
    • Aantal schakeltijden voor op/neer
      • 20
    • Zelfvergrendeling gedurende 2 min bij knopdruk
      • > 0,5 s
    • Omschakeltijd bij richtingswisseling
      • < 0,6 s
    • Geheugen
      • 2 onafhankelijk van elkaar vooraf ingestelde programmageheugens individueel aanpasbaar
  • Veiligheid
    • Beveiliging
      • met demontagebeveiliging
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -5…45 °C
    • Energieverbruik
      • laag energieverbruik
  • Identificatie
    • Toepassing
      • Jaloeziebesturing
    • Hoofddesignreeks
      • Berker S.1/B.3/B.7
    • Secundaire design-lijn(en)
      • Elektronicaplatform
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7
  • Instructies
    • Opmerking
      • Omschakelbaar naar bijpostgestuurde oriëntatie.

Downloads

  • Afbeelding voor 85741183

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor 85741183

    PDF
    1 MB
  • Montagehandleiding voor 85741183

    PDF
    1 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • CE-conformiteitsverklaring voor 85741183

    PDF
    1 MB
  • CE-conformiteitsverklaring voor 85741183

    PDF
    1023 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.