85421100

Tastdimmer (R, L)
Bestelnummer
85421100
EAN-nummer
4011334375913
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
Q10
Brutoprijs
€ 93,10 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Functies
    • softstart
      • lampsparende softstart
  • Connectiviteit
    • Accessory
      • Nee
    • Reserveonderdeel
      • Nee
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Frequentie
      • 50/60 Hz
  • Spanning
    • Bedrijfsspanning
      • 230 V AC
  • Zekering
    • Zekering
      • kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
  • Afmetingen
    • Inbouwdiepte
      • 32 mm
  • Vermogen
    • Dimbare, conventionele trafo's
      • 25…400 VA
    • Vermogensverbruik (standby)
      • < 0.3 W
  • Meting
    • relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)
      • 0…65 % (zonder condensvorming)
    • bijpostingang
      • met bijpostingang voor impulsdrukker (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost
  • Materiaal
    • Kleur
      • n.v.t.
    • Bestandsdeel
      • kunststof/metaal
    • Materiaal/oppervlak
      • geen geleidende verbinding tussen draagring en spreidklauwen
  • Besturing van gloeilampen
    • Gloei- en halogeenlampen 230 V
      • 25…400 W
  • Montage
    • Montagewijze
      • met spreidklemmen
  • Aansluiting
    • Schroefklemmen (max.)
      • 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
    • Aansluittype
      • met schroefklemmen
    • Aantal bijposten
      • unlimited
  • Kabel
    • Belasting-leidinglengte
      • max. 100 m
    • Leidinglengte bijposten
      • max. 50 m
  • Samenstelling
    • Dimprincipe
      • faseaansnijding
    • Helderheid
      • inschakelhelderheid blijft bij netuitval bewaard
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -5…45 °C
    • Energieverbruik
      • laag energieverbruik
  • Identificatie
    • Toepassing
      • Bewegingsmelders
      • KNX-RF - bedieningssystemen
      • Lichtbesturing
    • Hoofddesignreeks
      • Berker.Net

Downloads

  • Afbeelding voor 85421100

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor 85421100

    Nederlandstalige versie

    PDF
    1 MB
  • Instruction manuals for 85421100

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.