Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit 85346139
EAN-nummer
4011334374787
Verpakking
1 Stuk
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Aanbevolen montagehoogte2,20 - 2,20 m
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusquicklink
-
Minimale inschakelduur1 s
Aansluitmogelijkheden
-
Met bussysteem KNX RFJa
Leveringsomvang
-
Inclusief busaankoppelaarJa
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 Lux
Detectie
-
Reikwijdte hoek instelbaar45 - 90 °
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Materiaal
-
MateriaalThermoplast
Tekst
-
FunctieUitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
-
Installatiehandleiding
-
KNX-productdatabase
-
Toepassingsgids
-
Conformiteitsverklaring
Meer documentatie