Tastsensor berker B.IQ met therm. en IR,5-v, edelstaal 75665693
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Codering voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
KleurRVS
-
MateriaalMetaal, RVS
-
Met RF-bussysteem (radiofrequent)Nee
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
-
DoosVoor installatie in afzonderlijke standaard inbouwdozen
-
FunctieVoor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie, Toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd
-
ModusRegelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
-
TemperatuurTemperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-object (waarderingsverhouding instelbaar), Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-object
-
VersleutelingMet toetsblokkeerfunctie
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75665693
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker B.IQ
PDF552,61 kB -
Software
Software de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX-productdatabase
KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)
KNX-productdatabase en-GB, de-DE 2023-08-25
EXE9,16 MBKNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B)
KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25
ZIP7,75 MBKNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B)
KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25
ZIP6,41 MB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF2,63 MBToepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF2,39 MBToepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF200,30 kB