Tastsensor berker B.IQ met therm. 5-v glas, polarwit 75665590

EAN-nummer
4011334380931
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K87
€ 724,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
75040001
75040001
Busaankoppelaar KNX, inbouw
€ 123,30/ Stuk

Optionele accessoires

  • Code­ring voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • Materiaal
    Glas
Aansluitmogelijk­heden
  • Met RF-bussysteem­(­ra­dio­fre­quent)
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
    IV (2%)
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Teksten
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
  • Doos
    Voor installatie in afzon­der­lijke stan­daard inbouw­dozen
  • Functie
    Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloe­zie- en tempe­ra­tuur­re­gel­func­ties, Met ventiel­be­scher­mings­functie, Toet­sen­hulp­functie kan worden geac­ti­veerd
  • Modus
    Rege­laar­be­drijfs­modi: comfort-, stand­by-, nacht- en vorst-/warm­te­be­scher­mings­modus
  • Tempe­ra­tuur
    Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor en/of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject (waar­de­rings­ver­hou­ding instel­baar), Beschik­baar stellen van de interne tempe­ra­tuur­meet­waarde via commu­ni­ca­tie-­ob­ject
  • Versleu­te­ling
    Met toets­blok­keer­functie

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.