75664590

Tastsensor berker B.IQ met therm. 4-v glas, polarwit
Bestelnummer
75664590
EAN-nummer
4011334380924
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
K87
Brutoprijs
483,00 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Functies
    • Functie
      • voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties ; met ventielbeschermingsfunctie ; toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd
    • Modus
      • regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
  • Bedienen en signaleren
    • Aantal toetsen
      • 4
    • Weergave/display
      • weergave van bedrijfsmodus, regelblokkering, binnen-, buitentemperatuur, tijd (tijdsbron benodigd) ; LC-display met symbolen en verlichting, schakelbaar via object
    • Toets/impuls-drukkerknop
      • met 2 extra display-functietoetsen
  • Afmetingen
    • Opbouwhoogte - metaal-, glasuitvoering
      • 16.7 mm
    • Moduulbreedte
      • 0 TE
    • Hoogte
      • 149.2 mm
    • Breedte
      • 88.5 mm
  • Instellingen
    • Programmering
      • eenvlaks- en tweevlaksbediening programmeerbaar ; eindgebruikers-displaymenu-omvang programmeerbaar ; presentietoets voor comfortverlenging programmeerbaar
    • Programmeren
      • programmeerbaar vanaf ETS2, V1.2a
  • Samenstelling
    • Aantal bedieningspunten
      • 10
  • Veiligheid
    • alarm
      • alarmtelegram na lostrekken van busaankoppelaar 1 bit of 1 byte
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -5…45 °C
    • Temperatuur
      • beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-object ; temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-object (waarderingsverhouding instelbaar)
  • Identificatie
    • Releasestand
      • 2.6

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor 75664590

  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for 75664590

    PDF
    352 KB
  • Instruction manuals for 75664590

    PDF
    475 KB
  • Instruction manuals for 75664590

    PDF
    93 KB
  • Montagehandleiding voor 75664590

    Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

    PDF
    93 KB
  • Technische bijlage

  • Maattekeningen Berker B.IQ

    PDF
    552 KB
  • Productdatabank KNX

  • Product-Database ETS for 75664590

    EXE
    9 MB
  • Product-Database ETS for 75664590

    EXE
    6 MB
  • Product-Database ETS for 75664590

    EXE
    7 MB
  • Applicatiebeschrijving ETS

  • Application guides ETS / easy link for 75664590

    PDF
    2 MB
  • Application guides ETS / easy link for 75664590

    PDF
    200 KB
  • Application guides ETS / easy link for 75664590

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.