Noodoproepsyst. lichtsignaalunit +raam, berker S.1/B.3/B.7, pwit glz. 52038989

EAN-nummer
4011334354116
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 222,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    24 - 24 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 40 °C
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
Tekst
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Centraal­deel met steek­be­ves­ti­ging op inbouw­ele­ment
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker S.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 52038989 | Hager Nederland

    Afbeelding 52038989

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Nederland

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Installatiehandleiding en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
    Afbeelding Manual for 5200xx - Emergency call set (NL, 2022-12) | Hager Nederland

    Manual for 5200xx - Emergency call set (NL, 2022-12)

    Installatiehandleiding nl-NL 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-01-06 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.