WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker Q.1, polarwit 47746089
Vergelijkbare producten:
Ook verkrijgbaar in
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte120 mm
-
Breedte80 mm
-
Diepte50 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen25 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Montage/aansluitpositieHoog
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen2
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK02
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemQ.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47746089
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 47746089
WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker Q.1, polarwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-04
PDF261,49 kB