47431606

WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Bestelnummer
47431606
EAN-nummer
4011334224280
Verpakking
10 stuk
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 6,42 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Type
      • conform DIN 49440
    • Montagevoorschriften
      • inbouw
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 1
  • Connectiviteit
    • Accessory
      • Nee
    • Reserveonderdeel
      • Nee
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nom. spanning
      • 250 V
    • Nominale spanning
      • 250 V AC
    • Frequentie
      • 50/60 Hz
    • Nominale stroom
      • 16 A
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 16 A
  • Afmetingen
    • Inbouwdiepte
      • 32 mm
  • Deksel, Deur
    • Afdekking
      • Centraalplaat
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • antraciet
    • Kleur
      • antraciet
    • Kleur
      • antraciet grijs  
    • RAL kleur
      • RAL 7021 - zwartgrijs
    • Bestandsdeel
      • thermoplast
    • Oppervlak
      • mat
  • Montage
    • Montagewijze
      • met spreidklemmen
  • Aansluiting
    • Verbindingsklemmen
      • conform IEC 60884-1
    • Verbindingsklemmen
      • conform VDE 0620-1:2021-02
    • Aansluittype
      • met steekklemmen
  • Samenstelling
    • Met transparante coderingstrookhouder
      • Nee
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • 05
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
    • Beveiliging
      • zonder verhoogde aanraakbeveiliging
  • Identificatie
    • Hoofddesignreeks
      • Berker S.1/B.3/B.7
    • Secundaire design-lijn(en)
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7

Downloads

  • Afbeelding voor 47431606

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for 47431606

    PDF
    137 KB
  • Product environmental profile for 47431606

    PDF
    441 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.