47429949

WCD RA met volle afdekplaat, berker S.1, antraciet
Bestelnummer
47429949
EAN-nummer
4011334360667
Verpakking
10 stuk
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 7,02 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Type
      • conform DIN 49440
    • Montagevoorschriften
      • inbouw
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 1
  • Connectiviteit
    • Accessory
      • Nee
    • Reserveonderdeel
      • Nee
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nom. spanning
      • 250 V
    • Nominale spanning
      • 250 V AC
    • Frequentie
      • 50 Hz
    • Nominale stroom
      • 16 A
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 16 A
  • Deksel, Deur
    • Afdekking
      • Volle afdekplaat
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • antraciet
    • Kleur
      • antraciet grijs  
    • RAL kleur
      • RAL 7021 - zwartgrijs
    • Bestandsdeel
      • thermoplast
    • Oppervlak
      • mat
    • Metallic colour
      • Nee
  • Aansluiting
    • Verbindingsklemmen
      • conform IEC 60884-1
    • Verbindingsklemmen
      • conform VDE 0620-1:2021-02
    • Aansluittype
      • met steekklemmen
  • Samenstelling
    • Met transparante coderingstrookhouder
      • Nee
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • 05
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
    • Beveiliging
      • zonder verhoogde aanraakbeveiliging
  • Identificatie
    • Hoofddesignreeks
      • BERKER S.1

Downloads

  • Afbeelding voor 47429949

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for 47429949

    PDF
    441 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.