EAN-nummer
4011334345541
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K10
€ 30,95
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Over­drachts­band­breedte
    500 - 500 MHz
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    2
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 70 °C
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met IDC-­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Zonder spreid­klemmen
  • Span­ning
    Geschikt voor PoE+

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.