EAN-nummer
4011334160236
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 9,20
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Modular jack
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    13 mm
Materiaal
  • Kleur
    Rood
  • RAL-­code
    3003
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.