WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, polarwit 41157009

EAN-nummer
4011334263470
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 12,15
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    31 mm
  • Inbouw­diepte
    32 mm
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Met slot
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Deksel
    Centraal­plaat
  • Bevei­li­ging
    Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.