3315328982

3x Cinch/S-video WCD, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Bestelnummer
3315328982
EAN-nummer
4011334341550
Verpakking
10 stuk
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 121,90 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Connectiviteit
    • uitgang
      • met rechte uitgang
    • Connectoren/bussen
      • 2 Cinch-bussen voor audioaansluiting (rood, wit)
      • S-video-bus
      • 1 Cinch-bus voor videoaansluiting (geel)
    • Accessory
      • Nee
    • Reserveonderdeel
      • Nee
  • Frequentie
    • Frequentiebereik audio
      • 20 Hz…20 kHz
    • Frequentiebereik video
      • max. 160 MHz
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • wit
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 1013 - parelwit
    • Bestandsdeel
      • kunststof/metaal
    • Oppervlak
      • glanzend
    • Materiaal/oppervlak
      • vergulde contacten
  • Montage
    • Montagewijze
      • zonder spreidklemmen
      • voor schroefbevestiging
  • Samenstelling
    • Draagplaat/draagring
      • met draagring
  • Identificatie
    • Toepassing
      • Communicatietechniek
    • Hoofddesignreeks
      • Berker S.1/B.3/B.7
  • Instructies
    • Instructietekst
      • Installatie-advies:
        Firma Kaiser: "Elektronicadoos" voor het aanhouden van de toegelaten buigradii, art.nr 1068-02 of 9062-74
      • Voor de aansluiting van analoge audio- en videoapparaten, zoals bijv. receivers, HiFi-installaties, dvd-speler.
      • Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" voor installatie van voorgemonteerde aansluitkabel, art.nr. 294.10.092

Downloads

  • Afbeelding voor 3315328982

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor 3315328982

    PDF
    1 MB
  • Instruction manuals for 3315328982

    PDF
    1 MB
  • Technische bijlage

  • Technische informatie en toepassingen

    PDF
    754 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.