Ledmodule RGB, berker K.1 polarwit 29517009

EAN-nummer
4011334414452
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 125,40
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Code­ring voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 V
Vermogen
  • Opge­nomen vermogen in W
    2 W
Aansluiting
  • Leiding­door­snede
    2,50 - 2,50 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Tekst
  • Verlich­ting
    Licht­kleuren koud­wit, warm­wit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleu­ren­door­loop via impuls­druk­kers oproep­baar, Kleur­ver­loop op een wille­keu­rige plek met de impuls­drukker vast te zetten
  • Tekst
    Inleg­folie met symbo­lene opdruk
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.1

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 29517009 | Hager Nederland

    Afbeelding 29517009

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12) | Hager Nederland

    Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

    Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    792,84 kB
    Afbeelding Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12) | Hager Nederland

    Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12)

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06

    PDF
    803,39 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-05-04 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-05-04

    PDF
    292,46 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.