29517003

Ledmodule RGB, berker K.5 aluminium (gelakt)
Bestelnummer
29517003
EAN-nummer
4011334414476
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 102,40 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • inbouw
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning
      • 230 V AC
    • Frequentie
      • 50/60 Hz
  • Vermogen
    • Opgenomen vermogen
      • 17
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • aluminium
    • Kleur
      • aluminium
    • Kleur
      • aluminium-look
    • RAL kleur
      • RAL 9006 - alulook
    • Oppervlaktebehandeling
      • gelakt
    • Bestandsdeel
      • kunststof/metaal
    • Oppervlak
      • mat
  • Besturing van LED-verlichting
    • Aantal ledlampen
      • 4
  • Montage
    • Voor de montage in standaard inbouwdozen
      • conform DIN 49073-1
  • Aansluiting
    • Aderdoorsnede
      • 2.5 mm²
  • Instellingen
    • Instellingen
      • Helderheid instelbaar via potentiometer
  • Samenstelling
    • Verlichting
      • Kleurverloop op een willekeurige plek met de impulsdrukker vast te zetten
      • Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, violet (magenta) en kleurendoorloop via impulsdrukkers oproepbaar
    • Schakelaars/wandcontactdozen
      • De kleur is omschakelbaar met externe schakelaar
  • Temperatuur
    • Omgevingstemperatuur
      • -5…40 °C
  • Identificatie
    • Hoofddesignreeks
      • BERKER K.5

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor 29517003

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor 29517003

    PDF
    1 MB
  • Instruction manuals for 29517003

    PDF
    823 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.