EAN-nummer
4011334308829
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K10
€ 64,30
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Afme­tingen
  • Breedte
    15 mm
  • Hoogte
    18 mm
  • Diepte
    35 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    30 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.